Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFGF15TRI
Protection contre les défauts de terre et les défauts d'arc dans UN SEUL appareil - Fournit une protection aux personnes contre les défauts de terre nocifs en limitant le niveau de courant de fuite disponible. Détecte les arcs électriques potentiellement dangereux dans un circuit et interrompt l'alimentation dès la reconnaissance. Conforme au Code national de l'électricité (NEC®) - La section NEC® 210.12 exige une protection contre les défauts d'arc dans les unités d'habitation, les dortoirs et les circuits de dérivation des unités d'habitation qui sont étendus ou modifiés. Les unités d'habitation comprennent tous les circuits de dérivation de 120 volts monophasés de 15 et 20 ampères alimentant les prises dans les cuisines des unités d'habitation, les salles familiales, les salles à manger, les salons, les bibliothèques, les boudoirs, les chambres, les buanderies et les espaces de vie similaires. Conforme à NEC 406.4 en remplacement des prises non mises à la terre pour la protection AFCI et GFCI. Avantage d'application par rapport au disjoncteur à double fonction : la prise AF/GF à double fonction offre un accès localisé aux tests/réinitialisations et une indication claire de l'alimentation, du déclenchement ou de l'état de fin de vie. Rentable et facile à installer.
Catalog Number
AFGF15TRI
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
UPC
883778430015
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
1320
Quantité dans l'emballage
10