HUBBELL CANADA
Image of WLALFP1630L5D 16k Lumens - Luminaire linéaire pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft, WLALFP1630L5D

16k Lumens - Luminaire linéaire pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft, WLALFP1630L5D

Marque: Killark

No de catalogue: WLALFP1630L5D

16k Lumens - Luminaire linéaire pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 5 ft.

Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.

Général

Catalog Number

WLALFP1630L5D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

15090

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936153216

Dimensions

Poids

36.5 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

125.8

Puissance en Watts

120 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

  • IP66
  • IP67

Liée à l'opération

Lumens

15090

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm