HUBBELL CANADA
Image of GS30018CC1 18" 30K Guy Strain, Clevis / Clevis + 1 Roller
*Image représentative
Image of GS30018CC1 18" 30K Guy Strain, Clevis / Clevis + 1 Roller
Image of GS30018CC1 18" 30K Guy Strain, Clevis / Clevis + 1 Roller

18" 30K Guy Strain, Clevis / Clevis + 1 Roller

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: GS30018CC1

18" Fiberglass Guy Strain- 30,000 lb Series- Clevis / Clevis + 1 Roller

  • 3/4" diameter fiberglass rod
  • End fittings are hot dip galvanized ductile iron

Général

Catalog Number

GS30018CC1

Description - Raccords d'extrémités

Clevis - Clevis - 1 Roller

Force de rupture ultime

30000 lb

Indicateur EU RoHs

Matériau

Fiberglass - Veiled Rod

Résistance à la traction

30000 lb.

Type de matériel

Standard

UPC

096359533863

Dimensions

Diamètre de la tige ou tube

0.75 in

Distance du centre de la goupille de chape au bas de la chape

2.25 in

Espacement des boulons de montage

30 in

Longueur

18 in

Poids

6.3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Force de rupture ultime

30000 lb

Résistance à la traction

30000 lb.

Logistique

Emballage standard

1