HUBBELL CANADA
Image of GUMFS-1 180° ½" aluminium, coude pivotant, GUMFS-1

180° ½" aluminium, coude pivotant, GUMFS-1

Marque: Killark

No de catalogue: GUMFS-1

180° ½" aluminium, coude pivotant.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Permet de raccorder des conduits à des angles compris entre 90° et 180°. Un tournevis est le seul outil nécessaire.

Catalog Number

GUMFS-1

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUM

Type

Coude pivotant

Type de fini

UPC

783936270289

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.78

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5