HUBBELL CANADA
Image of GUMFS-1M 180° ½" fer, coude pivotant, GUMFS-1M

180° ½" fer, coude pivotant, GUMFS-1M

Marque: Killark

No de catalogue: GUMFS-1M

180° ½" fer, coude pivotant.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Permet de raccorder des conduits à des angles compris entre 90° et 180°. Un tournevis est le seul outil nécessaire.

Catalog Number

GUMFS-1M

Couleur

Gris Brillant

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

GUMFS

Type

Coude pivotant

Type de fini

UPC

783936170411

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.34

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5