
Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD42
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PLD42
Clé hexagonale
1/8
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Températures nominales
194
Type
BIBD, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810294833
UPC 14 Digit GTIN
00781810294833
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Quantité dans l'emballage
100