
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ZB111C1W1PIN
Les boîtiers de distribution de zone sont le cœur du système Connexion 2.0. Ils servent d'interface principale entre le système électrique connecté de manière conventionnelle et le système Connexion 2.0, permettant d'économiser du travail. Avec un large éventail de débouchures, ils peuvent accepter la plupart des tailles de conduits lorsqu'ils sont installés à partir du panneau de disjoncteurs. Ils acceptent également les câbles Homerun permettant d'économiser du travail dans le cadre du système Connexion 2.0. Avec une profondeur de 3 pouces, les boîtes de zone s'adapteront à presque tous les systèmes de plancher surélevé. Des configurations personnalisées sont également disponibles. Contactez Hubbell Wiring Systems pour obtenir des informations sur la commande.
Standard Product
Application
For Use in Raised Access Floors
Application - pour utilisation sur
Raised Access
Catalog Number
ZB111C1W1PIN
Construction
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
UPC
783585526195
Dimensions
3.8 po x 3.8 po x 2.6 po
Hauteur
2.6 in
Largeur
3.8 in
Longueur
3.8 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus