HUBBELL CANADA
Image of ZB111C8W8P 2.0 Boîtiers de zone, configuration de câblage 111, (8) fouets de sortie, (8) circuits, (1) circuit par fouet, fils de sortie ouverts, ZB111C8W8P

2.0 Boîtiers de zone, configuration de câblage 111, (8) fouets de sortie, (8) circuits, (1) circuit par fouet, fils de sortie ouverts, ZB111C8W8P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ZB111C8W8P

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, boîtiers de zone 2.0, configuration de câblage 111, fouet de sortie (8), circuit (8), circuit (1) par fouet, fils de sortie ouverts.

Les boîtiers de distribution de zone sont le cœur du système Connexion 2.0. Ils servent d'interface principale entre le système électrique connecté de manière conventionnelle et le système Connexion 2.0, permettant d'économiser du travail. Avec un large éventail de débouchures, ils peuvent accepter la plupart des tailles de conduits lorsqu'ils sont installés à partir du panneau de disjoncteurs. Ils acceptent également les câbles Homerun permettant d'économiser du travail dans le cadre du système Connexion 2.0. Avec une profondeur de 3 pouces, les boîtes de zone s'adapteront à presque tous les systèmes de plancher surélevé. Des configurations personnalisées sont également disponibles. Contactez Hubbell Wiring Systems pour obtenir des informations sur la commande.

  • Profondeur du boîtier de 3"
  • débouchures concentriques multiples
  • boîtier et couvercle en acier prégalvanisé

Standard Product

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

ZB111C8W8P

Construction

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

UPC

783585526324

Dimensions

Dimensions

12.5 po x 12.5 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

12.5 in

Longueur

12.5 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus