Marque: Killark
No de catalogue: 870
Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
870
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Matériau
Steel
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936010311
Diamètre extérieur
4.34 in
Dimensions
11 po x 7 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
7 in
Longueur
11 in
Poids brut de l'emballage
0.96
Taille du moyeu
2-1/2" to 3"
Quantité dans l'emballage
5