Marque: Killark
No de catalogue: K25091
Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.
Catalog Number
K25091
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Fer, malléable
Série
K Series
Type
90 Degree
Type
Connecteur isolé étanche à 90 degrés
Type d'isolant
Nylon
Type de fini
UPC
783936998671
Taille du moyeu
2-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR70873
Numéro de dossier « UL »
E22699