HUBBELL CANADA
Image of YA2C2NTC38 2 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, baril long, YA2C2NTC38

2 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, baril long, YA2C2NTC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YA2C2NTC38

2 AWG CU, deux trous, taille des montants 3/8, espacement des trous 1-3/4, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 10.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation