Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2C2TC14FXB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV2C2TC14FXB
Code de couleur
Brown
Indice de matrice
10
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810171028
UPC 14 Digit GTIN
00781810171028
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.36 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.68 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
38400
Quantité dans l'emballage
50