Marque: Bell
No de catalogue: PBC200GY
Application
Flat
Catalog Number
PBC200GY
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Non métallique
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Résistant aux intempéries
Oui
Type
Couverture
Type de couvercle
Blanc/plat
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326130035
Capacité en pieds cubes
8.33504 cu.in
Hauteur
4.88 in
Hauteur de l'emballage
4.88 in
Largeur
4.88 in
Largeur de l'emballage
4.88 in
Longueur de l'emballage
0.46 in
Poids
0.18 lb
Poids de l'emballage
0.191 lb
Profondeur
0.35 in
Profondeur actuelle
0.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
No
Résistant aux intempéries
Oui
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
5760
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap