HUBBELL CANADA
Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris, BC200S
Image of BC200S Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris, BC200S
Image of BC200S Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris, BC200S
play
3D View
play
360 View
+4
Image of BC200S Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris, BC200S

Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris, BC200S

Marque: TayMac

No de catalogue: BC200S

Couvercle résistant aux intempéries 2 Groupe, Vertical, Blank, Gris.

Les couvercles de la série BC sont fabriqués en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure, avec un revêtement en poudre de première qualité. Ils sont disponibles en configurations 1-groupe, 2-groupes et 3-groupes et en options rondes ou rectangulaires, en gris, blanc ou bronze.

  • Construction en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure 
  • Finition en poudre de qualité supérieure 
  • Comprend le joint d'étanchéité, le matériel de montage et les instructions d'installation

Général

Application

Flat

Catalog Number

BC200S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Matériau

Métal moulé

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

boîtier

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Metallic

UPC

092326110044

Dimensions

Capacité en pieds cubes

4.930487 cu.in

Hauteur

4.63 in

Hauteur de l'emballage

4.63 in

Largeur

4.63 in

Largeur de l'emballage

4.63 in

Longueur de l'emballage

0.23 in

Poids de l'emballage

0.281 lb

Profondeur

0.23 in

Certifications et conformité

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5600

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap