HUBBELL CANADA
2-groupes AFB série rectangulaire, assemblage de couvercle d'alimentation de meuble affleurant, peinture en poudre nickel satiné, 2GAFBFFCVRNK
Image of 2GAFBFFCVRNK 2-groupes AFB série rectangulaire, assemblage de couvercle d'alimentation de meuble affleurant, peinture en poudre nickel satiné, 2GAFBFFCVRNK
Image of 2GAFBFFCVRNK 2-groupes AFB série rectangulaire, assemblage de couvercle d'alimentation de meuble affleurant, peinture en poudre nickel satiné, 2GAFBFFCVRNK

2-groupes AFB série rectangulaire, assemblage de couvercle d'alimentation de meuble affleurant, peinture en poudre nickel satiné, 2GAFBFFCVRNK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 2GAFBFFCVRNK

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 2-groupes AFB série rectangulaire, assemblage de couvercle d'alimentation de meuble affleurant, finition peinture en poudre nickel satiné.

  • Couvercle de style surface
  • (1) manchon pour conduit de 2" et (1) manchon pour conduit de ¾"
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A pour l'eau de lavage
  • Conforme ADA

Low Profile Surface Furniture Feed Cover; 2" Hub & 1" Hub w/ 3/4" Reducer

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/ Surface, Furniture Feed

Catalog Number

2GAFBFFCVRNK

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Nickel Powder Coat

Famille de produit

Recessed Rectangular - AFB Series;Recessed - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

2-Gang

Type

Furniture Feed Access Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/ Surface, Furniture Feed

Type de montage

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

UPC

783585446479

Dimensions

Largeur

8.75 in

Longueur

15 in

Poids

3 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang