HUBBELL CANADA
2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE
Image of CFB2G25RCRE 2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE
Image of CFB2G25RCRE 2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB2G25RCRE 2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE
+2
Image of CFB2G25RCRE 2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE

2-groupes CFB E-Series Boîtes pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", peinture résistante à la corrosion, CFB2G25RCRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB2G25RCRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 2-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,25", encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré, encastré.

Boîte de sol en béton à 2 groupes encastrés avec couvercle rond, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et la capacité de passage. Le boîtier de sol comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 2-groupes à couvercle rond, peinte et résistante à la corrosion
  • pour utilisation dans les planchers en béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • boîte avec couvercle d'installation
  • profondeur minimale de la coulée de 3,25 po
  • chaque boîte comprend (1) solide #12 AWG pour la mise à la terre.

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB2G25RCRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Série

Concrete Floorboxes

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695198

Dimensions

Dimensions

16.27 po x 7.32 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Largeur

7.32 in

Longueur

16.27 in

Poids

9.9 lb

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1