Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB2G30RCRE
Boîte de sol en béton à 2 groupes encastrés avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.
Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB2G30RCRE
Construction
Fabricated
Couleur
Peinture époxy vert métallisé
Famille de produit
SystemOne
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
10
Série
Concrete Floorboxes
Taille
2-Gang
Type
2-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695235
Dimensions
16.27 po x 7.32 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
7.32 in
Longueur
16.27 in
Poids
10.98 lb
Taille
2-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
10
Nombre d'unités sur la palette
100
Quantité dans l'emballage
1