HUBBELL CANADA
Image of CFB2G30RE 2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.75" minimum de profondeur de coulée, CFB2G30RE

2-groupes CFB E-Series boîtier pour couvercles ronds, 3.75" minimum de profondeur de coulée, CFB2G30RE

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB2G30RE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 2-groupes CFB E-Series pour couvercles ronds, profondeur de coulée minimale de 3,75 po.

Boîte de sol en béton encastrée à 2 groupes avec couvercle rond pour utilisation dans les sols en béton. Le boîtier de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. Le boîtier de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation. Chaque groupe comprend (1) 6" Solid #12 Pigtail de mise à la terre du conducteur AWG.

  • Boîte de plancher encastrée à 2 groupes avec couvercle rond
  • Pour utilisation dans les sols en béton
  • Chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • Moyeux d'alimentation externes haute capacité vendus séparément
  • Profondeur de coulée minimale de 3,75 po
  • La boîte comprend un couvercle d'installation
  • Chaque groupe comprend (1) 6 po Queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB2G30RE

Couleur

Métallique

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

Taille

2-Gang

Type

2-Gang

Type

Recessed

Type de montage

Field Installed

UPC

783585695228

Dimensions

Dimensions

16.27 po x 7.32 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7.32 in

Longueur

16.27 in

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables