HUBBELL CANADA
Image of 1377 2 in. à 1 in. Rondelle réductrice, 1377

2 in. à 1 in. Rondelle réductrice, 1377

Marque: Raco

No de catalogue: 1377

2 po à 1 po. Rondelle réductrice.

  • La construction entièrement en acier assure l'intégrité de l'installation
  • La rondelle réductrice est estampillée avec des informations sur les dimensions commerciales pour faciliter l'identification du produit
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • D'autres dimensions sont disponibles.

Général

Catalog Number

1377

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

1377

Type de raccord

Washers

UPC

050169013779

Dimensions

Dimensions

0.064 po x 2.688 po x 2.688 po

Hauteur

2.688 in

Largeur

2.688 in

Longueur

0.064 in

Poids

0.057 lb

Taille du marché

2 in to 1 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

50