HUBBELL CANADA
Image of 1138 2 in. Bague rigide/IMC, isolée, 1138
*Image représentative
Image of 1138 2 in. Bague rigide/IMC, isolée, 1138

2 in. Bague rigide/IMC, isolée, 1138

Marque: Raco

No de catalogue: 1138

2 in. Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolant évalué à 150° C
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1138

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Malleable Iron

Type d'article

4D

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Bushings

UPC

050169011386

Dimensions

Dimensions

0.719 po x 2.719 po x 2.719 po

Hauteur

2.719 in

Largeur

2.719 in

Longueur

0.719 in

Poids

0.34 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6300

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10