HUBBELL CANADA
Image of 2918RT 2 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2918RT

2 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé, 2918RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2918RT

2 in. EMT Raintight Connecteur à compression, isolé.

Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Marqué "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint d'étanchéité KO installé
Conduit

Général

Catalog Number

2918RT

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Connectors

UPC

050169291894

Dimensions

Dimensions

2.467 po x 2.607 po x 2.78 po

Hauteur

2.78 in

Largeur

2.607 in

Longueur

2.467 in

Poids

0.578 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2080

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10