Marque: Raco
No de catalogue: 1378
Catalog Number
1378
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
1378
Type de raccord
Washers
UPC
050169013786
Dimensions
0.064 po x 2.688 po x 2.688 po
Hauteur
2.688 in
Largeur
2.688 in
Longueur
0.064 in
Poids
0.046 lb
Taille du marché
2 in to 1-1/4 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
50