HUBBELL CANADA
2 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2838
Image of 2838 2 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2838
*Image représentative
Image of 2838 2 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2838

2 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2838

Marque: Raco

No de catalogue: 2838

2 po Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • Isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux surdimensionnés facilitent l'installation à la clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2838

Famille de produit

EMT

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169028384

Dimensions

Dimensions

2.234 po x 2.656 po x 2.656 po

Hauteur

2.656 in

Hauteur de l'emballage

7.48 in

Largeur

2.656 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

2.234 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.81 lb

Poids de l'emballage

4.05 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2200

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

20