
Marque: Raco
No de catalogue: 1708
Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

Catalog Number
1708
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Hubs
UPC
050169017081
Dimensions
1.858 po x 3.243 po x 3.243 po
Hauteur
3.243 in
Largeur
3.243 in
Longueur
1.858 in
Poids
0.987 lb
Taille du marché
2 in
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2130
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10