
Marque: Raco
No de catalogue: 1308
Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec des sangles RACO® à 1 trou. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

Catalog Number
1308
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013083
Dimensions
4.5 po x 1.406 po x 2.547 po
Hauteur
2.547 in
Largeur
1.406 in
Longueur
4.5 in
Poids
0.457 lb
Taille du marché
2 in
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
7000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25