HUBBELL CANADA
Image of GFP201251P25 20 A, 125 V CA, 25', GFP201251P25
Liquidation

20 A, 125 V CA, 25', GFP201251P25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP201251P25

Baisse-cordon DDFT portable, 20A, 125V CA, 25' câble noir SEOOW et serre-câble en maille, réglage automatique.

Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.

  • High impact UV stabilized housing for long life
  • TYPE 4x and 6P wet location rated for indoor/outdoor applications
  • Red blinking light plus optional audible alarm
  • Open neutral protection Trips upon loss of neutral
  • Self-test functionality in accordance with UL 943
  • Boîtier stabilisé aux UV à fort impact pour une longue durée de vie 
  • TYPE 4x et 6P pour emplacements humides évalués pour les applications intérieures/extérieures 
  • Lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • Protection du neutre ouvert Se déclenche en cas de perte du neutre 
  • Fonctionnalité d'auto-test conformément à la norme UL 943

La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

GFP201251P25

Conditions environnementales

Couleur

Gris/Jaune

Matériau

Non-Metallic

Nombre de pôles

2

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Type

Automatic Set

Type

Cord Drop

UPC

783585703527

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

1 PH

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Norme(s) de l'industrie

UL 943

Liée à l'opération

Températures nominales

-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)

Configuration

Nombre de pôles

2