HUBBELL CANADA
Image of YAZ26TC38 2/0 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre Insp, YAZ26TC38

2/0 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre Insp, YAZ26TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ26TC38

2/0 AWG CU, un trou, taille des montants 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps