HUBBELL CANADA
Image of YA26LNT516 2/0 AWG, CU, 1 trou, montants 5/16, barillet std, fenêtre Insp, languette étroite, YA26LNT516

2/0 AWG, CU, 1 trou, montants 5/16, barillet std, fenêtre Insp, languette étroite, YA26LNT516

Marque: Burndy

No de catalogue: YA26LNT516

2/0 AWG CU, un trou, canon standard 5/16, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur NOIR, 13 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA26LNT516

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

YA-L-NT, Code Conductor Standard Barrel Narrow Tongue

Type de fini

UPC

781810018521

UPC 14 Digit GTIN

00781810018521

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/16 in

Dimension - D en pouces

1.14 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.62 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - N en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.81 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

34800

Quantité dans l'emballage

100