Marque: Burndy
No de catalogue: YA26TC516
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YA26TC516
Code de couleur
Black
Indice de matrice
13
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810532713
UPC 14 Digit GTIN
00781810532713
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.65 in
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Épaisseur - fondation/plaque (?)
0.12 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10