HUBBELL CANADA
Image of YAZV262NTCFX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV262NTCFX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV262NTCFX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV262NTCFX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV262NTCFX

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive

Type de fini

UPC

781810228487

UPC 14 Digit GTIN

00781810228487

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

4.95 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.65 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

2/0 F AWG-2/0 V AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2/0 F AWG;2/0 G AWG;2/0 J AWG;2/0 K AWG;2/0 V AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14400

Quantité dans l'emballage

100