HUBBELL CANADA
Image of YAV26L2TC14FX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV26L2TC14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 5/8 IN, canon std, fenêtre Insp, YAV26L2TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L2TC14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux montants, pas de 1/4, espacement de 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.