HUBBELL CANADA
Image of YAZV262TC14FX 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV262TC14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV262TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV262TC14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux montants, pas de 1/4, espacement de 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps