HUBBELL CANADA
Image of YAZ482N 2000 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ482N

2000 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ482N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ482N

2000 kcmil CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 34.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ482N

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

34

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810228081

UPC 14 Digit GTIN

00781810228081

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3-7/16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.12 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.10 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3-1/2

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

3