Marque: Killark
No de catalogue: VPR203112
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VPR203112
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Série
VersaMate Series
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
UPC
783936833071
Dimensions
13.65 po x 7.59 po x 7.59 po
Hauteur
7.59 in
Largeur
7.59 in
Longueur
13.65 in
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Courant nominal
200 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant