HUBBELL CANADA
Image of VR20412 200A 4 pôles 4-fils Assemblage de prise, VR20412

200A 4 pôles 4-fils Assemblage de prise, VR20412

Marque: Killark

No de catalogue: VR20412

200A 4 pôles 4-fils Assemblage de prise.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont fournis avec une mise à la terre verte
  • Les bornes à vis de sécurité ont des nervures sûres.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR20412

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

UPC

783936833132

Dimensions

Dimensions

7.87 po x 6.83 po x 7.59 po

Hauteur

7.59 in

Largeur

6.83 in

Longueur

7.87 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant