HUBBELL CANADA
200A 4-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 2-½"., VR20412E7
Image of VR20412E7 200A 4-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 2-½"., VR20412E7
*Image représentative
Image of VR20412E7 200A 4-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 2-½"., VR20412E7

200A 4-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 2-½"., VR20412E7

Marque: Killark

No de catalogue: VR20412E7

200A 4-pôles 4-fils Prise avec boîtier de type E 2-½".

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont fournis avec une mise à la terre verte
  • Les bornes à vis de sécurité ont des nervures sûres.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR20412E7

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate Series

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

Type de fond de panier

DEAD END

UPC

783936833255

Dimensions

Dimensions

9.87 po x 8.19 po x 10.81 po

Hauteur

10.81 in

Largeur

8.19 in

Longueur

9.87 in

Taille du moyeu

2-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Type de fond de panier

DEAD END

Logistique

Quantité dans l'emballage

1