Marque: Killark
No de catalogue: VFBG-2-200
Les luminaires utilitaires de la série V sont fermés et munis de joints pour les applications en milieu humide. Le logement est recouvert d'une couche de peinture époxy appliquée par voie électrostatique pour résister à la corrosion.
Catalog Number
VFBG-2-200
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
V Series
Source d'éclairage
incandescente
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Type de montage
Support mural
UPC
783936824451
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
300 W
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer