HUBBELL CANADA
Image of UGR2-20231QW 20A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ¾" extrémité morte, UGR2-20231QW

20A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ¾" extrémité morte, UGR2-20231QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGR2-20231QW

20A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ¾" extrémité morte.

Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants