Marque: Killark
No de catalogue: UGRB3-20232QW
Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants
Catalog Number
UGRB3-20232QW
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de pôles
2
Série
UGR
Type
lame droite
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936125015
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Dead-End
Nombre de pôles
2
Scellé à l'usine
Factory Sealed