
Marque: Killark
No de catalogue: UGRS-20232FD1QW
La prise ACCEPTOR® UGRS-QW pour emplacements dangereux complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent les boîtiers de montage Versamate® 30A. La conception rotative permet de placer la charnière du couvercle dans la plupart des emplacements dangereux.
Catalog Number
UGRS-20232FD1QW
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Angled Feed-Thru
Nombre de pôles
2
Série
UGRS
Type
lame droite
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936125107
Taille du moyeu
1/2"
Courant nominal
200 A
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Angled Feed-Thru
Nombre de pôles
2
Scellé à l'usine
Factory Sealed