HUBBELL CANADA
Image of AFGF20TRW 20A COMBINAISON AF/GF REC BLANC, AFGF20TRW

20A COMBINAISON AF/GF REC BLANC, AFGF20TRW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFGF20TRW

20A COMBINAISON AF/GF REC BLANC.

Protection contre les défauts de terre et les défauts d'arc dans UN SEUL appareil - Fournit une protection aux personnes contre les défauts de terre nocifs en limitant le niveau de courant de fuite disponible. Détecte les arcs électriques potentiellement dangereux dans un circuit et interrompt l'alimentation dès la reconnaissance. Conforme au Code national de l'électricité (NEC®) - La section NEC® 210.12 exige une protection contre les défauts d'arc dans les unités d'habitation, les dortoirs et les circuits de dérivation des unités d'habitation qui sont étendus ou modifiés. Les unités d'habitation comprennent tous les circuits de dérivation de 120 volts monophasés de 15 et 20 ampères alimentant les prises dans les cuisines des unités d'habitation, les salles familiales, les salles à manger, les salons, les bibliothèques, les boudoirs, les chambres, les buanderies et les espaces de vie similaires. Conforme à NEC 406.4 en remplacement des prises non mises à la terre pour la protection AFCI et GFCI. Avantage d'application par rapport au disjoncteur à double fonction : la prise AF/GF à double fonction offre un accès localisé aux tests/réinitialisations et une indication claire de l'alimentation, du déclenchement ou de l'état de fin de vie. Rentable et facile à installer.

  • placée de manière pratique dans l'espace de vie
  • clairement visible, facilement réinitialisable si nécessaire
  • double fonctionnalité, interrompt l'alimentation si un défaut de terre ou un défaut d'arc électrique est détecté
  • la fonction de sécurité empêche le dispositif de se réinitialiser s'il ne peut plus assurer la protection ou si le câblage est inversé
  • une indication visuelle intuitive est fournie pour l'alimentation (LED verte ON), la condition de déclenchement (LED verte OFF)
  • une indication claire si l'unité ne peut plus assurer la protection (LED rouge clignote) et ne se réinitialisera pas.