HUBBELL CANADA
Image of AFGF20TR 20A COMBINAISON AF/GF REC BRUN, AFGF20TR

20A COMBINAISON AF/GF REC BRUN, AFGF20TR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFGF20TR

20A COMBINAISON AF/GF REC MARRON.

Protection contre les défauts de terre et les défauts d'arc dans UN SEUL appareil - Fournit une protection aux personnes contre les défauts de terre nocifs en limitant le niveau de courant de fuite disponible. Détecte les arcs électriques potentiellement dangereux dans un circuit et interrompt l'alimentation dès la reconnaissance. Conforme au Code national de l'électricité (NEC®) - La section NEC® 210.12 exige une protection contre les défauts d'arc dans les unités d'habitation, les dortoirs et les circuits de dérivation des unités d'habitation qui sont étendus ou modifiés. Les unités d'habitation comprennent tous les circuits de dérivation de 120 volts monophasés de 15 et 20 ampères alimentant les prises dans les cuisines des unités d'habitation, les salles familiales, les salles à manger, les salons, les bibliothèques, les boudoirs, les chambres, les buanderies et les espaces de vie similaires. Conforme à NEC 406.4 en remplacement des prises non mises à la terre pour la protection AFCI et GFCI. Avantage d'application par rapport au disjoncteur à double fonction : la prise AF/GF à double fonction offre un accès localisé aux tests/réinitialisations et une indication claire de l'alimentation, du déclenchement ou de l'état de fin de vie. Rentable et facile à installer.

  • Cost effective solution conveniently located within living space
  • clearly visible, easily resettable if necessary
  • Dual functionality, interrupts power if a ground fault or arc fault is detected
  • Safety feature prevents device from resetting if it can no longer provide protection or is reverse wired
  • Intuitive visual indication is provided for power (LED green ON), trip condition (LED green OFF)
  • Clear indication if unit can no longer provide protection (LED red flashes) and will not reset
  • Solution économique idéalement située dans l'espace de vie
  • clairement visible, facilement réinitialisable si nécessaire
  • double fonctionnalité, interrompt l'alimentation si un défaut à la terre ou un défaut d'arc est détecté
  • fonction de sécurité empêche l'appareil de se réinitialiser s'il ne peut plus fournir de protection ou s'il est câblé de manière inversée
  • une indication visuelle intuitive est fournie pour l'alimentation (LED verte allumée), la condition de déclenchement (LED verte éteinte)
  • indication claire si l'unité ne peut plus fournir de protection (LED rouge clignote) et ne se réinitialise pas.

Général

Catalog Number

AFGF20TR

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

883778430114

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10