HUBBELL CANADA
Image of 2104MSBKU3 2104MSBKU3
Liquidation

2104MSBKU3

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2104MSBKU3

Boîte pour colombage d'acier, 2-1/2 po. de profondeur, 37.5 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, NMD90 et AC90 (emballage de 10).

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Câbles d'extrémités

6

Catalog Number

2104MSBKU3

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

3 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463040409

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

3 x ½-3/4in Combination

Poids

0.86 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

10