HUBBELL CANADA
Image of ESXR240AA2 240V Lampe suspendue rouge, 3/4" pendentif, ESXR240AA2

240V Lampe suspendue rouge, 3/4" pendentif, ESXR240AA2

Marque: Killark

No de catalogue: ESXR240AA2

240V Lampe suspendue rouge, 3/4" pendentif.

  • Plage de température des composants électroniques -40˚C à +55˚C
  • Code de température NEC, T6 (<85°C)
  • Taux d'éclair - 85 éclairs par minute
  • Lampe de type Xénon
  • Tension et ampérage : 12-74 VDC : consomme 1,25 A en moyenne à 12 VDC, en diminuant progressivement jusqu'à 0,5 A en moyenne à 12 VDC. à 12 VDC, diminuant jusqu'à 0,2A en moyenne à 74 VDC, 0,75A en moyenne à 74 VDC. à 74 VDC, 0,75A avg. 24 VDC
  • 120 VAC (50/60 HZ) : absorbe 0,30 A en moyenne
  • 240 VAC (50/60 HZ) : 240 VAC (50/60 HZ) : consomme 0,17A en moyenne
  • Sortie de l'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 VDC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et est peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

ESXR240AA2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

ESX

Source d'éclairage

Xenon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Red

Type de fini

Type de montage

Pendant

UPC

783936106335

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

240 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer