Marque: Burndy
No de catalogue: YA29LB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA29LB
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Belled Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810504420
UPC 14 Digit GTIN
00781810504420
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.04 pouces
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.11 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.77 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
250
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
250
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
4/0
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
4/0
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4/0
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4/0
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
250 (61)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 (550/#24)
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
10