Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ29TC12
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Inspection Window
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZ29TC12
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Oui
Type
Long Barrel, Inspection Window, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810240182
UPC 14 Digit GTIN
00781810240182
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.62 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.10 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,23 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
250 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
250 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
10