Marque: Burndy
No de catalogue: YA30TC12FXB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA30TC12FXB
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
16
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810127964
UPC 14 Digit GTIN
00781810127964
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/16 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-1/4 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
8700
Quantité dans l'emballage
25