Marque: Burndy
No de catalogue: YA30LTC516FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA30LTC516FX
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
16
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810138618
UPC 14 Digit GTIN
00781810138618
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16 in
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
50