HUBBELL CANADA
Image of YA30L2NTCFX 250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon std, fenêtre Insp, YA30L2NTCFX
Discontinué

250 kcmil, G,H, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon std, fenêtre Insp, YA30L2NTCFX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30L2NTCFX

250 kcmil, G,H CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, corps standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, index de 16 matrices.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA30L2NTCFX

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

UPC

781810020425

UPC 14 Digit GTIN

00781810020425

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.63 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.65 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL