Marque: Burndy
No de catalogue: YA31LNT12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA31LNT12FX
Code de couleur
White
Indice de matrice
17
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type de fini
UPC
781810314449
UPC 14 Digit GTIN
00781810314449
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.96 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille DLO
262 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
25